TIDA-00466

TIDA-00466

Archivos de diseño

Información general

The FDC2214 proximity and capacitive sensing design demonstrates the use of TI's capacitive sensing technology to sense and detect the presence of various objects. The design is a complete hardware and firmware solution. The firmware  processes the data from one proximity sensor and two capacitive touch buttons via the FDC2214 to determine whether an object is in the intended sensing area. Dedicated colored LEDs light up once the device detects a target in close proximity to the board or detects a press on the buttons. The design is powered by one AA-battery.

Funciones
  • Optimized to achieve maximum sensing distance and  responsive button presses
  • Standalone system powered via one AA-battery
  • Firmware includes derivative integration algorithm to process raw data
  • Demonstrates proximity and capacitive touch button applications
  • Integrates FDC2214, MSP430FR5969, and TPS61029
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRI94.PDF (204 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI93.PDF (280 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI96.ZIP (960 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB90.ZIP (404 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI95.PDF (843 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI92.PDF (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61029 — Convertidor elevador ajustable de 1.8 A, con eficiencia del 96 % y modo abajo, QFN-10

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC2212 — Convertidor de capacitancia a digital de 2 canales y 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Acondicionadores de señal

FDC2214 — Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 28 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 — Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido

TIDCB91 — FDC2214PROXSEN-EVM Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/10/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00466 — Diseño de referencia del sistema del sensor de proximidad capacitivo inmune al ruido

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb91 or www.ti.com/lit/xx/tidcb91/tidcb91.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB91. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 19/01/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00220 — Diseño de referencia de detección de proximidad humana capacitiva para la activación y la interrupci TIDA-00373 — Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos