HSEC180ADAPEVM-AM2

HSEC180ADAPEVM-AM2

Haga su pedido ahora

Información general

Este módulo de evaluación es un adaptador de tarjeta de borde de alta velocidad (HSEC) de 180 pines para plataformas de sistema en módulo (SOM) AM261x de TI, que permite que las plataformas basadas en SOM tengan compatibilidad con versiones anteriores de EVM basadas en HSEC Sitara™/C2000™. El HSEC180ADAPEVM-AM2 conecta 180 pines de la placa SOM a pines HSEC para su uso con estaciones de acoplamiento HSEC Sitara/C2000 heredadas, como la TMDSHSECDOCK-AM263 y la TMDSHSECDOCK.

Funciones
  • Interfaz HSEC estándar de 180 pines
  • Dos DP83869 10/100/1000-Mbps Ethernet PHY con dos conectores Ethernet RJ-45 y una tarjeta Ethernet complementaria
  • Conector compatible con la tarjeta adicional Ethernet industrial DP83826-EVM-AM2
  • Interfaz USB 2.0 con puerto Micro-AB
  • Cabezal de interfaz en serie rápida (FSI)
  • Filtración ADC y protección contra ESD para pines HSEC analógicos dedicados
  • Conectividad MCAN y transceptor LIN cuando se utiliza con TMDSHSECDOCK-AM263

Se incluye:

  • PCB HSEC180ADAPEVM-AM2

No se incluye:

  • AM261-SOM-EVM
  • TMDSHSECDOCK-AM263
  • TMDSHSECDOCK
  • XDS110ISO-EVM

Capa física (PHY) Ethernet
DP83869HM — Transceptor PHY Gigabit Ethernet de alta inmunidad y temperatura ampliada con interfaz de cobre y fi

 

Compuertas AND
SN74AHC1G09 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns) con salidas de drenaje

 

Convertidores de CC/CC
TPS62097 — Convertidor reductor de 2 A con frecuencia de conmutación seleccionable en encapsulado HotRod

 

Diodos de protección ESD
TPD4E001 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC TPD4E02B04 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.25 pF, 3.6 V y ±12 kV para USB 3.0, HDMI 2.0 y señales

 

Interruptores de carga
TPS2051B — Interruptor de potencia USB de 0.5 A de carga, 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ y activo en alto TPS22918 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 52 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida aj

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TMUX154E — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 2 canales, con capacitancia en estado ON de 7.5 pF y pr TS3DDR3812 — Interruptor de 12 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), para aplicaciones DDR3

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TLV755P — Regulador de tensión de caída baja, IQ baja, PSRR alta y 500 mA con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El HSEC180ADAPEVM-AM2 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HSEC180ADAPEVM-AM2 — Tarjeta adaptadora HSEC180 para el módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HSEC180ADAPEVM-AM2 — Tarjeta adaptadora HSEC180 para el módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x
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
* EVM User's guide HSEC180ADAPEVM-AM2 User's Guide PDF | HTML 10/10/2024
Certificado HSEC180ADAPEVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 10/01/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSHSECDOCK — Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
Placa de evaluación
AM261-SOM-EVM — Módulo de evaluación del sistema en módulo (SOM) AM261x DP83826-EVM-AM2 — Módulo de evaluación AM2x para placa complementaria de PHY Ethernet para automoción TMDSHSECDOCK-AM263 — Placa de conexión y desconexión AM263x-CC HSEC para señales GPMC, JTAG/TRACE, MCAN y LIN. XDS110ISO-EVM — Módulo de evaluación de complemento aislado XDS110 para los controlSOM de C2000 y Sitara™

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X — Kit de desarrollo de software (SDK) AM261x para microcontroladores Sitara

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos