ISO5851EVM

Información general

This evaluation module, featuring ISO5851 reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

Funciones
  • Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.
  • The primary side operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V.
  • 2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication.
  • Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs.
  • This evaluation module is tested for the device functionality and its user guide is available to allow designer to evaluate their design.
Controladores de compuertas aislados
ISO5451 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa ISO5451-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protecci ISO5851 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa ISO5851-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protecci
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO5851EVM — Módulo de evaluación (EVM) ISO5851

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO5851EVM — Módulo de evaluación (EVM) ISO5851

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de compuertas aislados
ISO5851 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO5851EVM — Módulo de evaluación (EVM) ISO5851

SLLR118 — ISO5851EVM Design Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/07/2020
Productos
Controladores de compuertas aislados
ISO5851 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con funciones de protección activa
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO5851EVM — Módulo de evaluación (EVM) ISO5851

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr118 or www.ti.com/lit/xx/sllr118/sllr118.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLR118. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ISO5851 Evaluation Module User's Guide 19/06/2015
Certificado ISO5851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos