LM3495EVAL

Controlador reductor de modo de corriente con pico emulado para tensión de salida baja

Información general

The Evaluation Board has been designed for testing of various circuits using the LM3495 buck regulator controller. A complete schematic for all the components is shown in Figure 3. The board is four layers, consisting of signal/power traces on top and bottom, one internal ground plane, and an internal split power plane. The top and bottom planes are 1oz. copper, internal planes are 1/2oz., and the board is 62mil FR4 laminate.

Funciones
  • Input voltage from 2.9V to 18V
  • Output voltage adjustable from 0.6V to 5.5V
  • Feedback Accuracy 1%
  • Low-side Sensing, Programmable Current Limit without sense resistor
  • Input Under Voltage Lockout
  • Hiccup mode current limit protection eliminates thermal runaway during fault conditions
  • Internal soft start with tracking capability
  • 200 kHz to 1.5 MHz Switching frequency, Synchronizable
  • On-chip gate drivers
  • Soft output discharge during shutdown
  • Startup into output pre-bias
  • Operation from a single input rail
  • Adaptive Duty Cycle Limit
  • TSSOP-16 package

Applications

  • Wide input voltage buck converters with low voltage, high accuracy outputs
  • Core logic regulators
  • High-efficiency buck regulation

 

Convertidores de CC/CC
LM3495 Controlador reductor de modo de corriente con pico emulado de 2.9 V a 18 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3495EVAL/NOPB — Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3495EVAL/NOPB Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM3495 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 1/02/2022
Certificado LM3495EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos