LM43602PWPEVM

LM43602PWPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments LM43602EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LM43602 Wide-Vin Simple Switcher ® 2A Buck Regulator. The device offers configurability in output voltage (1.0V to 28V), synchronous rectification and adjustable frequency range from 200 kHz up to 2.2MHz. It also offers external frequency synchronization, power good flag, precision enable to program UVLO and internal compensation. The LM43602EVM is configured for an output voltage of 3.3V and a switching frequency of 500 kHz.

Funciones
  • 2A output current
  • Input voltage range 3.5V to 36V
  • 30 µA quiescent current switching
  • Synchronous rectification
  • Adjustable frequency range of 200kHz-2.2MHz (500kHz default)
  • Internal compensation
Convertidores de CC/CC
LM43602 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 2 A LM43602-Q1 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 2 A apto para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM43602PWPEVM — LM43602PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM43602 EVM User's Guide 13/03/2014
Certificado LM43602PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM22680EVAL — Módulo de evaluación de regulador de tensión reductor de 2 A SIMPLE SWITCHER® LM22680 LM43603PWPEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LM43603PWP LM46002PWPEVM — Módulo de evaluación del convertidor reductor síncrono LM46002PWP TPS54240EVM-605 — Módulo de evaluación de convertidor de 2.5 A SWIFT™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos