LM5113LLPEVB

LM5113LLPEVB

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM5113 está diseñada para proporcionar a los ingenieros de diseño un convertidor reductor sincrónico para evaluar el LM5113, un controlador FET de GaN de modo de mejora de medio puente 100 V. El controlador LM5025 de modo de tensión de sujeción activa se utiliza para generar las señales PWM del interruptor reductor y el interruptor sincrónico.

Funciones

Contenido:

  • Placa de evaluación ensamblada LM5113
  • LM5113 Nota de aplicación 2149
Controladores de medio puente
LM5113-Q1 — Automotive, 1.2A/5A 100V half-bridge gate driver with 4V UVLO for GaNFET
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5113LLPEVB/NOPB — LM5113 100 V 1.2-A / 5-A, Half-Bridge Gate Driver for Enhancement Mode GaN FETs Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5113LLPEVB/NOPB — LM5113 100 V 1.2-A / 5-A, Half-Bridge Gate Driver for Enhancement Mode GaN FETs Evaluation Module
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
* EVM User's guide AN-2149 LM5113 Evaluation Board User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 27/03/2024
Certificado LM5113LLPEVB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos