LM5140RWGEVMHD

LM5140RWGEVMHD

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación LM5140RWGEVMHD proporciona una fuente de alimentación buck totalmente funcional, que emplea el control del modo de corriente máxima. La placa de evaluación proporciona dos salidas independientes, una de 3.3 V a 5.0 A y una de 5.0 V a 5 A.

Funciones
  • VIN 3.8 V a 42 V
  • Salidas dobles de 3.3 V a 5 A y 5.0 V o 5 A.
  • Funcionamiento de 2.2 MHz para evitar la banda AM automotriz
  • 10 µA de baja corriente de reposo en apagado
  • 35µA de baja corriente de espera con regulación de salida, sin carga
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 Dual Synchronous Buck Converter High Density Evaluation Module (EVM)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5140RWGEVMHD — LM5140QRWGRQ1 Dual Synchronous Buck Converter High Density Evaluation Module (EVM)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 31/10/2019
Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5140-Q1 High Density EVM User’s Guide 17/02/2016
Certificado LM5140RWGEVMHD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos