TIDA-01534

TIDA-01534

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un circuito de alta potencia y amplio rango de tensión de entrada que utiliza controladores boost sincrónicos en una configuración bifásica que da salida a cuatro (4) carriles conmutables de 12 V que pueden suministrar hasta 2.5 A cada uno con funciones de diagnóstico; además de un buck sincrónico doble que genera dos carriles de alta corriente y menor tensión.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 9 V a 20 V, admite transitorios de hasta 6 V y hasta 36 V
  • Configuración de controladores elevadores sincrónicos bifásicos de alta corriente con un > 98 % de eficiencia en condiciones típicas de funcionamiento
  • Salidas síncronas dobles de alta corriente: 5 V, 3 A nominales; 3.8 V, 6.5 A nominales
  • Protección de batería inversa con controlador de diodo inteligente IQ cero
  • Interferencia de banda de radio AM minimizada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH2.PDF (9988 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV90.PDF (422 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV89.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV92.ZIP (1704 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEE6.ZIP (1748 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV91.PDF (2277 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV88.PDF (461 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H100-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 100 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5140-1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuente de alimentación con el diseño de un convertidor buck sincrónico CC/CC basado en el controlador de modo de corriente LM5140-Q1. De este modo, el usuario (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 31/10/2019
Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Automotive Off-Battery Dual-Phase Boost Converter Reference Design 9/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos