PMP15032

Información general

El PMP15032 demuestra el funcionamiento y el rendimiento del controlador buck sincrónico LM5140-Q1 en una aplicación bifásica de alta corriente. El PMP15032 funciona con un rango de tensión de entrada de 5.5 a 42 V. El EVM proporciona una salida de 5.0 V con una corriente de carga máxima de 45 A (22.5 A por fase).  La frecuencia de conmutación LM5140-Q1 está configurada en 440 kHz para minimizar las pérdidas por conmutación y obtener la máxima eficiencia.

Funciones
  • 5.5 V a 42 VIN, 5 VOUT a 45 A, 22.5 A por fase
  • Eficiencia del 93.54 %
  • Tamaño de la solución: 2.5 pulgadas x 3.8 pulgadas altura máxima del componente: 0.25 inch
Opciones de tensión de salida PMP15032.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 45
Potencia de salida (W) 225
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDC4.PDF (1222 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRM8.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRM7.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRN0.ZIP (1056 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL5.ZIP (586 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRM9.PDF (1455 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRM6.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7701 — Amplificador simple de precisión, RRIO y amplio rango de alimentación con entrada CMOS

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5140-1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuente de alimentación con el diseño de un convertidor buck sincrónico CC/CC basado en el controlador de modo de corriente LM5140-Q1. De este modo, el usuario (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

LM5140ADESIGN-CALC — LM5140 Dual Synchronous Buck Controller Design Tool - Quick Start Calculator

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 31/10/2019
Productos
Controladores de CC/CC
LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15032 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom TIDA-01534 — Diseño de referencia de convertidor elevador bifásico sin batería para automoción TIDA-01553 — Diseño de referencia de VCM sin batería para automoción compatible con perfil de cigüeñal frío de 2.
Placa de evaluación
LM5140RWGEVM — EVM LM5140RWGEVM de convertidor reductor síncrono doble LM5140RWGEVMHD — Módulo de evaluación (EVM) LM5140QRWGRQ1 de convertidor reductor síncrono doble de alta densidad

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc191 or www.ti.com/lit/xx/snvc191d/snvc191d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC191. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba PMP15032 Test Results 28/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos