LM5175EVM

Información general

The LM5175EVM is a four-switch non-inverting buck-boost converter based on the LM5175 controller.  This converter is designed to operate with input voltage from 6V to 42V and provide a regulated 12V output for  load current up to 6A.  The high efficiency transition region control method of the LM5175 produces peak efficiency of 98.4% with an output voltage of 12V.  The switching frequency is set at 300kHz and can be synchronized by an external clock signal.

Funciones
  • Step-up or step-down DC-DC conversion from a 6V to 42V input supply
  • Regulated 12V output with load current rating up to 6A
  • Switching frequency set at 300KHz with optional synchronization to an external clock
  • Hiccup mode fault protection and frequency dithering selectable through test points
  • Optional average input or output current limiting supported with minor board changes
Controladores de CC/CC
LM34936-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono automotriz de 4 interruptores síncrono con entrada de tensión LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5175EVM — LM5175EVM Wide Vin Single Inductor Buck-Boost Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 27/01/2016
Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNVC179.ZIP (3329 KB)
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
* EVM User's guide LM5175 4-Switch Buck-Boost EVM User Guide (Rev. A) 4/06/2018
Certificado LM5175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos