LM5175EVM-HP

LM5175EVM-HP

Haga su pedido ahora

Información general

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. The output current is up to 10A and the output power is up to 120W.

Funciones
  • Wide input voltage range from 6V to 36V
  • 12V nominal output voltage and up to 10A output current capability (120W output power)
  • Constant Output Voltage and Constant Output Current Options
  • Optional frequency dithering
  • Optional parallel FET sites provide flexibility to further extend output power capability
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 27/01/2016
Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 27/02/2015
Certificado LM5175EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos