LM5175RHFEVM-HD

LM5175RHFEVM-HD

Haga su pedido ahora

Información general

El LM5175RHFEVM-HD muestra un diseño buck-boost compacto con el controlador LM5175 de alto rendimiento con cuatro interruptores. Este módulo de evaluación está diseñado para funcionar con un rango de tensión de entrada de 5.5 V a 42 V y proporcionar una salida regulada de 12 V con una corriente de carga de hasta 6 A. El método de control de región de transición de alta eficiencia del LM5175 produce una alta efectividad.  La frecuencia de conmutación se establece en 400 kHz y también se puede sincronizar con una señal de reloj externa.

Funciones
  • Alta densidad de potencia: 50 mm x 43 mm, PCB de 6 capas con 2 oz de cobre
  • Amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 42 V
  • Conversión reductora-elevadora síncrona de alta eficiencia
  • Frecuencia de conmutación de 400 kHz (ajustable) con sincronización externa opcional (SYNC)
  • Baja firma EMI con oscilación de frecuencia opcional
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM5175RHFEVM-HD — LM5175RHF Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 27/01/2016
Productos
Controladores de CC/CC
LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V LM5175-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 42 V y certificación AEC
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5175EVM — Módulo de evaluación LM5175EVM de controlador elevador-reductor con inductor único y Vin amplia LM5175EVM-HD — Módulo de evaluación LM5175EVM-HD de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia LM5175EVM-HP — EVM LM5175EVM-HP de convertidor elevador-reductor de 4 interruptores y alta potencia con VIN amplia LM5175RHFEVM-HD — Módulo de evaluación LM5175RHF de controlador elevador-reductor de 4 interruptores con VIN amplia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5175RHF (QFN) EVM User Guide 30/04/2016
Certificado LM5175RHFEVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos