LMG1020EVM-006

LMG1020EVM-006

Haga su pedido ahora

Información general

El LMG1020EVM-006 es una etapa de potencia pequeña y fácil de usar para el accionador de láser LIDAR. El EVM incluye una carga resistiva integrada (láser no incluido) y toma una entrada de pulso corto que se puede almacenar con búfer (y acortar más) o pasar directamente a la etapa de potencia. El tablero puede demostrar pulsos láser del nanosegundo para los sistemas LIDAR y ToF de alta resolución.

Funciones
  • Demuestra la capacidad del controlador de pulsos de 1 ns >50 A
  • Retardo de propagación extremadamente corto: 2.5 ns típicos, 4.5 ns máx.
  • Tiempo típico de subida o caída de 210 ps
  • Entradas CMOS tipo disparador Schmitt para mayor robustez
  • Diseño avanzado con >500 pH de inductancia
Drivers del lado de tierra
LMG1020 — 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width for GaN LMG1020-Q1 — Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1ns pulse width LMG1025-Q1 — Automotive, 5.75V VDD, 7A/5A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 1.25ns pulse width UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN Low-side Driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01573 — Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN Low-side Driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01573 — Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
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
* EVM User's guide Using the LMG1020-EVM Nano-second LiDAR EVM (Rev. D) PDF | HTML 4/04/2025
Certificado LMG1020EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 7/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos