LMH730216

Información general

Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit configuration. The performance can then be evaluated under the test conditions of your choice. Power supplies, analog signal source, and other measurement equipment shall be provided by the user.

Funciones
  • Accommodates various high-speed Op Amp
  • Allows quick and easy evaluation
  • Serves as reference design to aid in high-speed PCB layout
  • Utilizes surface-mount components
Amplificadores de propósito general
LM7301 — Amplificador operacional simple de 30 V y 4 MHz LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz

 

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
LMH6559 — Búfer de circuito cerrado de 1750 MHz y alta velocidad LMH6611 — Amplificador de 345 MHz y alimentación única con salida de carril a carril LMH6618 — Amplificadores operacionales RRIO simples de 130 MHz y 1.25 mA LMH6624 — Amplificador operacional simple/doble de banda ancha y ruido ultrabajo LMH6639 — Amplificador de 190 MHz con salida de carril a carril y desactivación LMH6640 — Amplificador operacional TFT-LCD simple de 16 V con salida alta de carril a carril LMH6642 — Amplificador de canal único, baja potencia, 130 MHz y 75 mA con salida de carril a carril LMH6645 — Amplificador de canal único, 2.7 V, 650 µA y 55 MHz con entrada y salida de carril a carril LMH6647 — Amplificador de canal único, 2.7 V, 650 µA y 55 MHz con entrada y salida de carril a carril y apagad LMH6654 — Amplificadores monocanal de 250 MHz, bajo ruido y baja potencia LMH6657 — Amplificadores operacionales simples y dobles de 270 MHz y alimentación única LMH6732 — Amplificador operacional de alta velocidad con ancho de banda ajustable

 

Comparadores
LMV7219 — Comparador de 7 ns, 2,7 V a 5 V con salida de carril a carril
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH730216/NOPB — Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
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
* EVM User's guide LMH730227/LMH730216/LMH730165 Evaluation Board User’s Guide 6/05/2012
Certificado LMH730216/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos