LMH9135-EVM

LMH9135-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LMH9135 se utiliza para evaluar el dispositivo LMH9135, que es un amplificador en bloque de 18 dB de ganancia de entrada diferencial a salida de extremo único disponible en un encapsulado RRL de 2x2 mm2 y 12 pines. El dispositivo es idóneo para cumplir los requisitos de la próxima generación de sistemas de antena activa 5G m-MIMO, al tiempo que interconecta la salida de un transceptor y controla la entrada de un amplificador de potencia (PA). El EVM está diseñado para demostrar rápidamente la funcionalidad y el rendimiento del LMH9126 en aplicación de transmisión de 3.55 GHz con 600 MHz de ancho de banda de 1 dB. De manera predeterminada, la placa está configurada para una adaptación de entrada diferencial de 100 Ω y una adaptación de salida de extremo único de 50 Ω para facilitar la interfaz con equipos de prueba de 50 Ω. El EVM está listo para conectarse a una fuente de alimentación de +3.3 V, a una fuente de señal y a instrumentos de prueba mediante el uso de conectores integrados.

Funciones
  • Funciona con una única alimentación de +3.3 V
  • Diseñado para una adaptación de entrada diferencial de 100 Ω y una interfaz de adaptación de adaptación de salida de extremo único de 50 Ω
  • Interfaz sencilla con las entradas y salidas mediante conectores SMA en placa
  • Opción de desconexión disponible en la placa mediante conector puente
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF
LMH9135 — Amplificador de 3.2 GHz a 4.2 GHz y de diferencial a extremo único con balun integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMH9135RRLEVM — 3.55-GHz differential in to single-ended out amplifier evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMH9135RRLEVM — 3.55-GHz differential in to single-ended out amplifier evaluation module
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
* EVM User's guide AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 23/07/2020
* EVM User's guide LMH9135 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos