LMK03328EVM

LMK03328EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The LMK03328EVM evaluation module provides a complete clocking platform to evaluate the 100-fs RMS jitter performance and pin-/software-configuration modes and features of the Texas Instruments LMK03328 Ultra-Low-Jitter Clock Generator with Dual PLLs, 8 outputs, 2 inputs, and integrated EEPROM.

The LMK03328EVM can be used as a flexible, multiple-output clock source for compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping. The edge-launch SMA ports provide access to the LMK03328 clock inputs and outputs for interfacing to test equipment and reference boards using commercially available coaxial cables, adapters, or baluns (not included). This connectivity enables integrated system level testing between TI’s LMK03328 and third-party FPGA/ASIC/SoC reference boards. A software graphical user interface (GUI) platform can be installed on a Host PC to access the LMK03328 device registers and EEPROM via the on-board USB-to-I2C interface. The GUI platform can also be used to export / import Register and EEPROM data files to facilitate factory or in-system programming of custom device configurations.

Funciones
  • Two independent clock domains in Dual PLL operation for clocking multiple interface standards/protocols
  • Up to 8 pairs of Differential or 16 LVCMOS (1.8V) clock outputs, or any combination of both
  • Flexible device pin modes offer multiple start-up register configurations (jumper selectable)
  • Clock frequency margining: ±50 ppm adjustment of output frequencies via on-board pullable crystal
  • GUI platform for full access to LMK03328 registers and EEPROM

  • LMK03328EVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA214 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión

 

Generadores de señal de reloj
LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7A80 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 1 A y PSRR alta con IQ baja y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the LMK03318EVM
  2. Download and install TICSPRO-SW
  3. Read the LMK03318EVM user’s guide
  4. Configure registers on TICSRPRO-SW

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LMK03328EVM — EVM LMK03328EVM de generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 2 PLLs, 8 salidas diferenciales y 2 entradas

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMK03328EVM — EVM LMK03328EVM de generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 2 PLLs, 8 salidas diferenciales y 2 entradas

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de programación de software

SNAC069 — LMK03328EVM Default EEPROM Image File

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Generadores de señal de reloj
LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK03328EVM — EVM LMK03328EVM de generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 2 PLLs, 8 salidas diferenciales y

SNAC069 — LMK03328EVM Default EEPROM Image File

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 31/08/2015
Productos
Generadores de señal de reloj
LMK03328 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK03328EVM — EVM LMK03328EVM de generador de reloj de fluctuación ultrabaja con 2 PLLs, 8 salidas diferenciales y

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac069 or www.ti.com/lit/xx/snac069/snac069.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC069. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LMK03328EVM User's Guide 25/08/2015
* EVM User's guide LMK03328EVM CodeLoader Software User's Guide 25/08/2015
Certificado LMK03328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 7/01/2016
Nota sobre la aplicación Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) 12/12/2015
Artículo técnico How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design PDF | HTML 9/12/2015
Guía del usuario CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) 21/07/2014

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
CDCLVP1208EVM — Módulo de evaluación CDCLVP1208 CDCM6208V1EVM — Módulo de evaluación CDCM6208V1 LMK00301EVAL — Placa de evaluación LMK00301 LMK00804BEVM — Placa de evaluación LMK00804BEVM de búfer de salida de ventilador LVCMOS a LVCMOS/diferencial de baj LMK03806BEVAL — Placa de evaluación LMK03806B

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
TICSPRO-SW — Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos