MRD2EVM

Información general

La placa de evaluación del microrreceptor (RI-STU-MRD2) es un módulo lector completo basado en USB que proporciona el hardware y el software necesarios para comunicarse con los transpondedores de baja frecuencia (LF), semidúplex (HDX) y avanzados de TI para su programación y ajuste tras la fase de producción. La memoria USB de lectura-escritura contiene el módulo DIL RI-STU-MRD2, que está ensamblado en una placa base de antena con un conector USB y una selección de transpondedores de TI HDX LF. El RI-STU-MRD2 es compatible con el módulo lector RISTU- MRD1 basado en RS232.

Funciones
  • Interfaces RS232 y USB
  • E/S de uso múltiple
  • Funcionamiento de baja potencia (de 2.7 V a 5.5 V)
  • Compatible con la programación y ajuste de transpondedores avanzados
  • Fácil de diseñar y usar

  • LECTOR USB HDX LF
  • Transpondedores de muestras HDX LF
  • Guía del usuario

Otros productos inalámbricos
TRPGP40ATGC — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia TRPGP40ATGC de 12 mm CCT TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ATGC — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia TRPGR30ATGC de 12 mm, solo lectura TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Soporte de diseño limitado de TI disponible

Los proyectos existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Si está disponible, encontrará material adicional, software y herramientas relevantes en la página del producto. Los diseños existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Solicite asistencia limitada para diseño en los foros de asistencia TI E2E™.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID Evaluation Kit

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID Evaluation Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otros productos inalámbricos
TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 7/10/2015
Productos
Otros productos inalámbricos
TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) 21/12/2012
Certificado MRD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 8/08/2012
Product overview 12mm Glass Encapsulated HDX Transponders 20/01/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos