Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SCBC010

MRD2EVM Demonstration Sofware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 7/10/2015
Productos
Otros productos inalámbricos
TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.