RI-STU-MRD2

RI-STU-MRD2

Haga su pedido ahora

Información general

El microlector RI-STU-MRD2 es un módulo lector con funciones avanzadas que es compatible con versiones anteriores del módulo RI-STU-MRD1. El dispositivo incorpora nuevos protocolos y comandos para comunicarse con transpondedores TI de baja frecuencia (LF), dúplex medio (HDX) y avanzados, lo que permite su programación y sintonización tras la fase de producción. El lector se encuentra disponible tanto en el tamaño de módulo DIL, compatible con el RI-STU-MRD1, como en el módulo SMD de menor tamaño RI-SMD-MRD2. Ambos módulos se pueden utilizar como reemplazos directos para el RI-STU-MRD1.

Funciones
  • Estándar: ISO 11785, ISO 14223, ISO 180000-2
  • Rango de temperatura de funcionamiento: –40 °C a 85 °C
  • Frecuencia: 134.2 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RI-STU-MRD2 — Microlector HDX de baja frecuencia (LF) | BOARD | 0

Productos y hardware compatibles

RI-STU-MRD2 — Microlector HDX de baja frecuencia (LF) | BOARD | 0

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otros productos inalámbricos
TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

SCBC010 — MRD2EVM Demonstration Sofware

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 7/10/2015
Productos
Otros productos inalámbricos
TRPGR30ATGA — Transpondedor encapsulado en vidrio de baja frecuencia de 23 mm R/O TRPGR30ATGB — Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO TRPGR30ENATGA — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 23 mm, numeración EN 14803 TRPGR30ENATGB — Transpondedor R/O encapsulado en vidrio LF de 32 mm, numeración EN 14803
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
Placa de evaluación
RI-SMD-MRD2 — Microlector de la serie 2000 RI-STU-MRD2 — Microlector de la serie 2000

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scbc010 or www.ti.com/lit/xx/scbc010a/scbc010a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SCBC010. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide RI-STU-MRD2 EVM Microreader Evaluation Kit User's Guide (Rev. A) 21/12/2012
Guía del usuario Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide 8/08/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos