PMICLOADBOARDEVM

PMICLOADBOARDEVM

Haga su pedido ahora

Información general

PMICLOADBOARDEVM es una placa de transitorios de carga para evaluar el rendimiento de carga transitoria de los circuitos integrados de gestión de alimentación de Texas Instruments. La corriente de carga se puede extraer de dos canales individuales con señales de control independientes o los canales se pueden combinar a un canal paralelo que se controla con una señal de control.

El dispositivo es compatible con los módulos de evaluación LP8756, LP8757, LP8770 e TPS6594. La compatibilidad no se limita solo a los dispositivos mencionados anteriormente, ya que cualquier módulo de evaluación con un conector de módulo de carga adecuado puede funcionar con PMICLOADBOARDEVM.

Funciones
  • Tiempos de ascenso y descensode hasta 80 ns para transitorios de carga posibles
  • Compatible con varias familias de dispositivos diferentes
  • Dos canales de carga y configurabilidad versátil
  • Protecciones térmicas completas que incluyen:
    • Disipador de calor
    • Indicador de alta temperatura
    • Conector de ventilador opcional
    • Apagado térmico automático

  • Receptáculo, 2.5 mm, 3x2, oro, SMT

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP87561-Q1 — Convertidor buck multifásico de 16 A con interruptores integrados de grado automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PMICLOADBOARDEVM — Placa de carga eléctrica para mediciones transitorias de PMIC de Texas Instruments

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PMICLOADBOARDEVM — Placa de carga eléctrica para mediciones transitorias de PMIC de Texas Instruments
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
* EVM User's guide PMICLOADBOARDEVM User Guide 4/03/2020
Certificado PMICLOADBOARDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17/04/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LP87561Q1EVM — Módulo de evaluación del convertidor buck de 16 A cuatrifásico con interruptores integrados LP87562Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 12 A + 4 A con interruptores integrados LP87563Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de triple salida 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integr LP87564Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck monofásicos de cuatro salidas con interruptores integrado LP87565Q1EVM — Módulo de evaluación de convertidores buck de doble salida 8 A + 8 A con interruptores integrados LP875701Q1EVM — Módulo de evaluación LP875701-Q1 de convertidor buck monofásico de salida simple LP8770Q1EVM — Módulo de evaluación para los reguladores Boost y doble buck LP8770-Q1 con funciones de diagnóstico

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos