PMP10171

Información general

The PMP10171 reference design is a boost LED driver with four outputs. It has an input voltage range of 10 .. 30V and provides 500mA at 40V maximum. A microcontroller provides an adjustable PWM signal for adjusting the brightness of the LEDs.

Funciones
  • Four Channels
  • PWM-Dimming by Microcontroller
  • Only Ceramic Capacitors for High Reliability
Opciones de tensión de salida PMP10171.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 40
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAK4.PDF (893 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGS3.PDF (428 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGS2.PDF (24 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGS5.ZIP (157 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAV0.ZIP (56 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGS4.PDF (462 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGS1.PDF (561 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED de retroiluminación

TPS61197 — Controlador de WLED de cadena única para televisores LCD

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

SM74611 — Diodo de derivación inteligente de 0.5 V a 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP10171 — Diseño de referencia de controlador de focos LED de 4 canales

TIDCAV1 — PMP10171 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 8/09/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP10171 — Diseño de referencia de controlador de focos LED de 4 canales

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcav1 or www.ti.com/lit/xx/tidcav1/tidcav1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAV1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba PMP10171 Test Results 9/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos