PMP11600

Información general

El PMP11600 es un diseño de referencia para aplicaciones de adaptadores de 5 V y 2 A. La solución implementa un controlador del lado principal UCC28704 de alta eficiencia, está totalmente probado y supera la EMI de conducción. Este diseño utiliza el rectificador sincrónico de control de equilibrio de voltio-segundo UCC24636 para una alta eficiencia. La placa mide 37 mm x 30 mm x 12 mm. Se utiliza un transformador general EE16 de bajo costo.

Funciones
  • Flyback QR con rectificador sincrónico y regulación en el lado principal
  • Densidad de potencia de hasta 8 W/in3
  • Buen rendimiento térmico con pocos componentes
  • Totalmente probado y pasa CE
  • Tamaño: 37 mm × 30 mm × 12 mm
Opciones de tensión de salida PMP11600.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB1.PDF (787 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNJ1.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNJ0.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNJ3.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCM3.ZIP (511 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNJ2.PDF (989 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNI9.PDF (218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm
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
* Informe de prueba PMP11600 Test Results 7/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP4403 — Diseño de referencia de adaptador de control SSR de 5 V/3 A de cargador DFP USB Type-C

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos