PMP21795

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y EMI para aplicaciones automotrices. El circuito se alimenta de una batería nominal de 12 V para proporcionar una tensión de salida de 3.3 V a 8 A. El diseño utiliza un controlador buck sincrónico que funciona a una frecuencia de conmutación de 440 kHz. Se puede seleccionar mediante puentes la modulación por ancho de impulsos forzada o el modo de emulación de diodos. El difuminado de frecuencia se utiliza para mejorar el rendimiento de la EMI.

Funciones
  • EMI y térmicamente optimizado para mejorar el rendimiento de sistema
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz, que está por debajo de la banda AM
  • Emulación de diodo seleccionable mediante puentes o PWM forzado
  • La fluctuación de frecuencia seleccionable mejora el rendimiento de la EMI
  • Diseño compacto de etapa de potencia y controlador para soluciones de tamaño reducido
Opciones de tensión de salida PMP21795.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 8
Potencia de salida (W) 26.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT060.PDF (2071 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYF9.PDF (135 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYF8.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYG1.ZIP (1031 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF65.ZIP (525 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYG0.PDF (1084 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYF7.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5141-Q1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de un regulador buck CC basado en el controlador buck CC síncrono LM5141-Q1 de 65 V con bajo coeficiente intelectual. (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A6
Fecha de publicación: 6/03/2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Informe de prueba Automotive EMI and Thermally Optimized Synchronous Buck Converter Ref Design 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos