TIDA-01413

TIDA-01413

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia del centro de fusión de sensores permite la conexión de hasta cuatro cámaras de 2 megapíxeles y hasta cuatro módulos de radar a través de un cable coaxial. Este diseño utiliza estos cables coaxiales para proporcionar alimentación, comunicación de canal de retorno y sincronización del reloj a los sensores. Los dos deserializadores cuádruples FPD-Link III de 4 Gbps admiten salidas dobles de la interfaz en serie de cámara de interfaz de procesador de la industria móvil (MIPI)-2 (CSI-2) a través de un conector Samtec hacia los procesadores de aplicaciones.

Funciones
  • Acepta entradas de datos de alta velocidad 8 a través de la capacidad de sincronización FPD-Link III
  • Se conecta directamente al EVM TDA2Plus a través de la interfaz CSI-I.
  • La batería del automóvil puede suministrar directamente la alimentación de la placa con protección contra corriente inversa.
  • Funciona con cualquier cámara que utilice el serializador FPD-Link III DS90UB953 compatible.
  • Unidad de microcontrolador (MCU) MSP430™ disponible para inicializar y configurar la canalización de video.
  • Diseño compatible con unidad de microcontrolador en placa, sin unidad de microcontrolador o con unidad de microcontrolador externa.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDJ8A.PDF (4239 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW16A.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW15A.PDF (212 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW18A.ZIP (4819 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEL7A.ZIP (1259 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW17A.PDF (2762 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW14A.PDF (845 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5121-Q1 — Elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y control de interruptor de descon

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS65263-Q1 — Convertidor reductor síncrono triple (3 A/2 A/2 A) de entrada de 4.0 V a 18 V con escala de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB960-Q1 — Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 2 MP y puertos de salida CSI-2 dobles

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2272 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD16340Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

HD3SS3411-Q1 — Interruptor diferencial analógico PCI Express 3.0 de 3.3 V y 1 canal para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25940-Q1 — eFuse automotriz de 0.6-5.3 A, 2.7 V a 18 V, 42 mΩ, 0.6-5.3 A con monitor de corriente y protección

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5141-Q1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de un regulador buck CC basado en el controlador buck CC síncrono LM5141-Q1 de 65 V con bajo coeficiente intelectual. (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A6
Fecha de publicación: 6/03/2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Guía de diseño ADAS 8-Channel Sensor Fusion Hub Ref Design With Two 4-Gbps Quad Deserializer (Rev. A) 15/05/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TDA2PXEVM — Módulo de evaluación TDA2Px

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01130 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 2 MP automotriz con interfaz de video MIPI CSI-2, FPD-L TIDA-01323 — Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — SDK de procesador para TDAx ADAS SoC: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos