PMP15041

Información general

Las baterías de 12 V automotrices suelen funcionar en el rango de 9 V a 16 V. Sin embargo, esta tensión puede variar ampliamente debido a las condiciones transitorias, como el arranque en frío y el volcado de carga. Este diseño de referencia crea una salida bien regulada de 25 W (5 V, 5 A), independientemente de los grandes transitorios de tensión de entrada con el LM5150-Q1 y el LM5141-Q1. El LM5150-Q1 se implementa como un preboost. Solo conmuta cuando la tensión de entrada está por debajo de 6.8 V y utiliza el inductor como filtro EMI diferencial cuando no conmuta. El LM5141-Q1 funciona como un controlador buck que regula la salida de 5 V. Ambos dispositivos conmutan a 2.2 MHz.

Funciones
  • Tensión de entrada mínima 2.8 V
  • Potencia máxima de salida de 25 W (5 V, 5 A)
  • Frecuencia de conmutación de 2.2 MHz
Opciones de tensión de salida PMP15041.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 40
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT001.PDF (1333 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRVU0.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVT9.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVU2.ZIP (1194 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEJ8.ZIP (516 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVU1.PDF (818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVT8.PDF (281 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6.

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5141-Q1. Esta herramienta independiente facilita y ayuda al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de un regulador buck CC basado en el controlador buck CC síncrono LM5141-Q1 de 65 V con bajo coeficiente intelectual. (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A6
Fecha de publicación: 6/03/2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM5141 — Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ LM5141-Q1 — Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019 — Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom PMP15041 — Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz PMP20682 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz PMP20818 — Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento PMP21795 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au PMP30339 — Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A TIDA-01413 — Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM — Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* Informe de prueba 25-W, Automotive, Start-Stop Reference Design Operating at 2.2 MHz 1/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos