PMP21842

Información general

Este diseño de referencia de convertidor resonante de alta frecuencia regula una salida de 12 V de un rango de tensión de entrada de 380 V a 400 V utilizando un tanque resonante con frecuencia de resonancia de 500 kHz. Con este diseño se logra una eficiencia máxima del 96 % (alimentación de polarización incluida) utilizando nuestro dispositivo GaN de alta tensión junto con UCD3138A y UCD7138 para optimizar el tiempo muerto y la conducción del rectificador síncrono (SR).

Funciones
  • Frecuencia resonante de 500 kHz
  • Conversión nominal de 390 V a 12 V/500 W
  • Eficiencia del 96 % a entrada de 390 V con alimentación de polarización incluida
  • Dimensiones de la etapa de potencia X Y de 48 cm x 7.5 cm
Opciones de tensión de salida PMP21842.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 42
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Nota importante
Este diseño de referencia es un reemplazo de los ahora obsoletos PMP20289.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT088.PDF (3543 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYZ3.PDF (120 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYZ2.ZIP (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYZ5.ZIP (585 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFA4.ZIP (1731 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYZ4.PDF (714 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYZ1.ZIP (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD7138 — Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM20 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3410R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 12-V/500-W resonant converter reference design with HV GaN FET 4/02/2019

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos