PMP21309

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia del convertidor resonante de alta frecuencia. La tensión de salida se regula a 24 V con rangos de tensión de entrada de 380 V a 400 V utilizando un tanque resonante con frecuencia de resonancia de 500 kHz. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 97.9 % mediante el uso del dispositivo GaN de alta tensión de TI, LMG3410R070, junto con los controladores UCD3138A y UCD7138, que optimizan el tiempo muerto y la conducción del rectificador sincrónico (SR).

Funciones
  • Frecuencia resonante de 500 kHz
  • Conversión de 390 V a 24 V/500 W
  • 97.9 % de eficiencia en la entrada 390 V
  • Dimensiones de la etapa de potencia X Y de 1.9 in × 3 in
Opciones de tensión de salida PMP21309.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 21
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT033.PDF (2775 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXJ5.ZIP (150 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXJ4.ZIP (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXJ8.ZIP (2232 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEZ7.ZIP (2711 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXJ7.ZIP (1175 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXJ2.ZIP (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCD3138A — Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD7138 — Controlador rectificador síncrono monocanal con detección de conducción del diodo del cuerpo

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM20 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3410R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R070 — GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP3985 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja caída, con derivación y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

Este diseño de referencia es un diseño de referencia del convertidor resonante de alta frecuencia. La tensión de salida se regula a 24 V con rangos de tensión de entrada de 380 V a 400 V utilizando un tanque resonante con frecuencia de resonancia de 500 kHz. Este diseño alcanza una eficiencia (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LMG3410-HB-EVM — LMG3410R070 600-V 70-mΩ GaN half-bridge daughter card

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20873 — Diseño de referencia de convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) tótem-poste de 1 kW b PMP20978 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 1 kW de alta eficiencia y densidad de potencia con PMP21309 — Diseño de referencia de convertidor resonante de 24 V/500 W con FET de GaN de alto voltaje PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a
Placa de evaluación
LMG34XX-BB-EVM — Placa base de evaluación a nivel de sistema LMG34xx GaN para la familia LMG341x
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
* Informe de prueba 24-V/500-W Resonant Converter Reference Design With TI HV GaN FET 5/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP20306 — Diseño de referencia de una fuente de alimentación de tres salidas de 200 V a 400 V (nominal) con de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos