PMP21883

Información general

Este diseño de referencia suministra dos voltajes de salida no aisladas y dos aisladas. Hace referencia a 3.3-V/0.25-A regulado y a una salida de 12-V/0.05-A no regulada en el lado principal, y aísla dos salidas no reguladas de 12-V/0.025-A.  El diseño funciona en un rango de voltaje de entrada de 7 V a 45 V y ofrece una llamada de voltaje mínima en el FET para una menor tensión y una menor EMI.

Funciones
  • La topología SEPIC elimina la llamada de voltaje del FET para reducir la tensión y reducir la EMI
  • El convertidor de inductor primario (SEPIC) de un único extremo de cuatro salidas de un solo transformador proporciona una excelente regulación cruzada
  • Eficiencia de carga completa superior al 80 % de la entrada 12 V y 24 V
  • El tamaño compacto (30 mm x 40 mm) minimiza el área necesario de PCB
Opciones de tensión de salida PMP21883.1 PMP21883.2 PMP21883.3 PMP21883.4
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 45 45 45 45
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 12 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .05 .025 .025
Potencia de salida (W) .825 .6 .3 .3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT141.PDF (3234 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM241.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM240.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM243.ZIP (32184 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN4.ZIP (499 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM242.PDF (617 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM239.PDF (135 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Four-Output, SEPIC-Converter-Bias Power Supply Reference Design 8/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos