PMP21943

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck-boost sincrónico negativo-positivo para aplicaciones de amplificador de potencia. El circuito se alimenta a través de la fuente del sistema de -48-V nominal para proporcionar un voltaje de salida de +48 V a 25 A. El diseño utiliza dos controladores boost sincrónicos para un funcionamiento de 4 fases a una frecuencia de conmutación de 150 kHz. El ajuste del voltaje de salida a +30 V se puede seleccionar mediante puentes. La operación de 1 a 4 fases también se puede seleccionar mediante puentes.

Funciones
  • Solución inversora no aislada para una mayor potencia
  • Excelente distribución de corriente de fase para un rendimiento térmico equilibrado
  • Control de fase seleccionable mediante puentes
  • Diseño compacto para una solución de tamaño mínimo
  • Control de tensión de salida seleccionable mediante puentes
Opciones de tensión de salida PMP21943.1
Tensión de entrada (Min) (V) -36
Tensión de entrada (Máx) (V) -60
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 1200
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT133.PDF (2637 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM168.PDF (337 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM167.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM170.ZIP (2693 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM0.ZIP (762 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM169.PDF (3067 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM166.PDF (699 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV7021 — Comparador pequeño de baja potencia con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5170-Q1 — Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5018 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM8261 — Amplificador operacional único de 30 V y 21 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21225A — 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C
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
* Informe de prueba 48-V / 25-A Negative-to-Positive Synchronous Buck-Boost Reference Design 10/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos