PMP22089

Información general

Este diseño de referencia modifica la relación de vueltas del transformador interno de 5:1 a 3:1 para reducir el rango de entrada. La placa admite voltajes de entrada de 24 V a 32 V y voltajes de salida de entre 0.5 V y 1.0 V con corrientes de salida de hasta 40 A. Esta topología admite de forma eficiente la alta relación reductora al tiempo que proporciona una corriente de salida y una capacidad de control significativas. El EVM original se diseñó para evaluar la etapa de potencia de medio puente GaN LMG5200 y el controlador de punto de carga (PoL) de medio puente TPS53632G. Esta placa implementa el convertidor como un medio puente conmutado de forma rígida de una etapa con un rectificador duplicador de corriente.  La placa es un rediseño del módulo de evaluación LMG5200POLEVM-10.

Funciones
  • Capacidad de bajo voltaje y alta corriente compatible con PoLs de FPGA
  • Densidad de alta potencia mediante FET de GaN
  • Transformador planar integrado
Opciones de tensión de salida PMP22089.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 32
Tensión de salida (Nom) (V) .85
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 34
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Hard Switched
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT151.PDF (2738 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM377.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM376.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM379.ZIP (1607 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFQ2.ZIP (359 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM378.PDF (1982 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM375.PDF (312 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53632G — Controlador D-CAP+ de medio puente para convertidor CC/CC GAN de 48 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG5200 — Etapa de potencia de medio puente GaN de 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2992 — Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38693 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA, 10 V, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Informe de prueba Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology 17/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos