PMP22270

Información general

Este diseño de referencia de convertidor SEPIC de 200 W suministra una tensión de salida ajustable no aislada de 5 V a 200 V con una corriente de salida máxima de 4 A. La tensión de salida se ajusta mediante una entrada de modulación por ancho de pulsos (PWM) de ciclo de trabajo del 0 % al 100 %.

Funciones
  • Proporciona entre 3 y 5 veces más potencia de salida que los SEPIC tradicionales
  • Alcanza una eficiencia máxima superior al 93 % (a 100 V de salida, 200 W)
  • Controla la tensión de salida con la entrada PWM del procesador
  • Permite una tensión de baja ondulación de entrada y una baja EMI en comparación con los convertidores flyback.
Opciones de tensión de salida PMP22270.1
Tensión de entrada (Min) (V) 38
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 200
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 200
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT154.PDF (3731 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM418.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM417.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM420.ZIP (1352 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFR1.ZIP (702 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM419.PDF (961 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM416.PDF (197 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5165-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V-65 V y 150 mA con IQ ultrabaja para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27322-Q1 — Automotive, 16V VDD, 9A/9A single-channel low-side gate driver with split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL432-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: RKA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T04 — Puerta INVERSOR de fuente de alimentación única, con selector de nivel lógico
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
* Informe de prueba Adjustable Output Voltage, 200-W SEPIC Power Supply Reference Design 16/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos