PMP23461

Información general

El diseño de referencia PMP23461 es un convertidor CLLLC bidireccional de 4 kW. El diseño emplea un convertidor CLLLC de puente completo con rectificación sincrónica. El CLLLC utiliza la modulación de frecuencia y de fase para regular la salida en todo el rango de regulación requerido. El diseño utiliza un único núcleo de procesamiento dentro de un microcontrolador TMS320F28388D para controlar el CLLLC. La rectificación sincrónica se implementa mediante el mismo microcontrolador con sensores de corriente de bobina Rogowski. La alta densidad se logra mediante el uso de conmutadores GaN de alta velocidad (LMG3522). El CLLLC se ejecuta con una frecuencia variable de 250 kHz a 800 kHz.

Funciones
  • Convertidor CLLLC bidireccional de 4 kW
  • Eficiencia máxima del sistema del 96.5 % con una densidad de potencia de bastidor abierto de 2 kW/l
  • Analizador de respuesta de frecuencia incorporado (SFRA) para verificación y diseño de bucles de control
Opciones de tensión de salida PMP23461.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 450
Tensión de salida (Nom) (V) 350
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 7000
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT444.PDF (751 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMEB1.PDF (462 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMEB3.PDF (168 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMEB2.ZIP (17958 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY8.ZIP (1473 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMEB0.PDF (2949 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMEA9.PDF (513 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F280039C-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030-Q1 — GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

TLV365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28388D — MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET
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
* Informe de prueba GaN-based 4kW Bi-directional CLLLC Converter Reference Design PDF | HTML 4/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos