PMP23598

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador de modulación de ancho de pulso (PWM) de TPS7H5020-SEP tolerante a la radiación y un controlador de puerta de medio puente de GaN de 200 V TPS7H6005-SEP tolerante a la radiación para crear una topología de avance sincrónica de alta eficiencia. Para tener una detección precisa y directa de la tensión de salida y lograr un ancho de banda de bucle alto, el controlador PWM se coloca en el lado secundario. Los adaptadores de nivel TX y RX, aislados capacitivamente e integrados en el accionador de compuerta de medio puente, transfieren la forma de onda PWM del lado secundario al primario, manteniendo el aislamiento eléctrico.

Funciones
  • Eficiencia por encima del 90 % a funcionamiento medio y completo
  • Aislamiento galvánico de 200 V con un accionador de puerta de medio puente
  • Tamaño de diseño de 55 mm x 45 mm, PCB de dos capas
  • Transistores de efecto de campo de GaN y rectificación sincrónica
  • Opciones de población pin a pin con encapsulado de plástico para configuraciones tolerantes o resistentes a la radiación
    • Tolerante a la radiación (TID 50 krad, SEE inmune a 43 MeV × cm2/mg: TPS7H5020-SEP y TPS7H6005-SEP)
    • Resistente a la radiación (TID 100 krad, SEE inmune a 75 MeV × cm2/mg: TPS7H5020-SP y TPS7H6005-SP)
Opciones de tensión de salida PMP23598.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 75
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT233.PDF (1267 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEQ9.PDF (253 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMER1.PDF (295 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMER0.ZIP (1441 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC923.ZIP (487 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEQ8.PDF (1127 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEQ7.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SP — Cont. PWM resistente a la radiación, con ciclo de trabajo 100 %, QML-P, para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6005-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 200 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6005-SP — Controlador de puerta GaN de medio puente de 200 V, QML-P, resistente a la radiación
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
* Informe de prueba 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications PDF | HTML 11/12/2025

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP23546 — Diseño de referencia PSR flyback multisalida de 2.4 W para suministros de polarización

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos