PMP23630

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de 30 kW, de alta eficiencia y dos etapas con una salida de corriente continua de alta tensión (HVDC). La primera etapa es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de condensador flotante de tres niveles que se ejecuta desde una fuente de entrada trifásica. El control de PFC se implementa con un microcontrolador de alto rendimiento TMS320F28P650DK. La topología de condensador flotante se selecciona sobre las topologías más tradicionales (por ejemplo, el rectificador Vienna) debido a un efecto de duplicación de frecuencia en los inductores. Esta duplicación da como resultado inductores más pequeños y de mayor eficiencia. El PFC está seguido por dos convertidores inductor-inductor-condensador trifásicos conectados en configuración Δ-Δ (delta-delta). Hay una LLC para +400 V y otra para –400 V. Los convertidores LLC se pueden configurar como fuentes de alimentación independientes o como una única salida 800 V. La conexión de Δ-Δ proporciona corrientes medias cuadráticas (RMS) reducidas. El control de LLC se implementa con un microcontrolador de alto rendimiento único TMS320F28P650DK.

Funciones
  • Eficiencia máxima: 98.5 %
  • Frecuencia de funcionamiento PFC: 65 kHz
  • Frecuencia de funcionamiento LLC: 100 kHz y 1.5 MHz
  • Dimensiones: de 800 mm × 160 mm × 32 mm
Opciones de tensión de salida PMP23630.1
Tensión de entrada (Min) (V) 430
Tensión de entrada (Máx) (V) 530
Tensión de salida (Nom) (V) 800
Amperímetro de salida (Máx) (A) 37.5
Potencia de salida (W) 30000
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada
Topología Boost- CCM^Full Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT224.PDF (230 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK1C1104 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2776 — Inversor de capacitor conmutado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7740-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 4/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83826I — PHY de baja latencia de 10/100 Mbps, interfaz MII y modo mejorado con un rango de temperatura indust

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0236 — Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±1 V y reloj externo

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1336 — Modulador aislado reforzado de precisión de entrada de ±1 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC3306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC34141-Q1 — Módulo CC/CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVRMS, transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AHCT367 — Búferes de 6 canales, 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4350 — Amplificador operacional cuádruple, de alimentación simple, de carril a carril, de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CB3Q3244 — Interruptor de bus FET de alto ancho de banda de 3.3 V, 1:1 (SPST) y 8 canales con 2 entradas de con

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28P650DK — Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF4132-Q1 — Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja
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
* Informe de prueba 30kW HVDC AI Data Center Reference Design PDF | HTML 7/10/2025
Artículo técnico Data centers evolve to meet AI's massive power needs PDF | HTML 6/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos