PMP30595

Información general

Este diseño de referencia de convertidor buck universal presenta un convertidor buck de modo de tensión en combinación con una diminuta carga electrónica integrada para demostrar la relación entre el análisis de poca señal en el dominio de la frecuencia (análisis de red) y el análisis de señales grandes en el dominio de tiempo (respuesta transitoria). El ancho de banda del bucle se ha apretado al máximo con una frecuencia de cruce a 20 kHz+. Al utilizar este diseño de convertidor en la fabricación en serie, se recomienda utilizar valores de compensación para una frecuencia de cruce de 15 kHz con un margen de ganancia seguro. En este diseño, el ancho de banda del bucle se agotó para probar la función Bode del equipo de medición y demostrar el impacto de las fluctuaciones de fluctuación (ruido subarmónico) en la integridad de la potencia.

Funciones
  • Tensión de entrada extrabaja de <16 V por motivos de seguridad
  • Conector de 2.5 mm para utilizar un adaptador de pared 12-V rentable
  • Filtro de entrada para demostrar la atenuación de la ondulación reflejada (emisiones conducidas)
  • Circuito amortiguador RC para demostrar la reducción de la ondulación de RF (emisiones radiadas)
  • El control de carga y carga se podría desconectar completamente de la entrada y de la salida para medir la eficiencia
  • Numerosos puntos de prueba para acceder a todas las tensiones y formas de onda
Opciones de tensión de salida PMP30595.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT095.PDF (1880 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZA1.PDF (121 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZA0.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZA3.ZIP (808 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFD0.ZIP (59 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZA2.PDF (699 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ99.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TL750L — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 26 V

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

TPS40200 — Controlador CC/CC reductor no síncrono de entrada amplia

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517A — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Informe de prueba Universal buck converter reference design for educational purposes 8/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos