PMP30916

Información general

Este diseño de referencia reductor-elevador inversor utiliza el LM5146-Q1 para generar –8 V a partir de una entrada de telecomunicación de 9 V a 56 V. Por topología, el controlador está referenciado negativamente, por lo que se ha añadido un conmutador de nivel para proporcionar la función ACTIVAR. La frecuencia de conmutación de 400 kHz es un equilibrio entre las pérdidas de conmutación y un tamaño de placa razonable.

Funciones
  • El amplio rango de tensión de entrada admite aplicaciones de telecomunicaciones, industriales y de camiones
  • Si se utilizan transistores de 100 V, el circuito puede admitir una gran descarga de carga
  • La salida se puede modificar de –5 V a –15 V
Opciones de tensión de salida PMP30916.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 56
Tensión de salida (Nom) (V) -8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 16
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT280.PDF (3460 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAH4.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAH3.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAH6.ZIP (690 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG74.ZIP (127 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAH5.PDF (757 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAH2.PDF (218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido LM5146-Q1. Esta herramienta autónoma facilita y asiste al ingeniero de fuente de alimentación en el diseño de un regulador buck CC/CC basado en el controlador buck sincrónico LM5146-Q1 de 100 V. De este modo, el usuario puede llegar (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP30916 — Diseño de referencia de buck-boost inversor de –8 V
Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
Última versión
Versión: B1
Fecha de publicación: 21/03/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM5146 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP30916 — Diseño de referencia de buck-boost inversor de –8 V
Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
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
* Informe de prueba –8-V Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 13/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos