Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5146DESIGN-CALC

LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: B1
Fecha de publicación: 21/03/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM5146 Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V con amplio rango de ciclo de trabajo LM5146-Q1 Controlador DC/DC reductor síncrono de 100 V para automoción con amplio rango de ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP30916 Diseño de referencia de buck-boost inversor de –8 V
Placa de evaluación
LM5146-Q1-EVM12V Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono

Información de la versión

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.