PMP31164

Información general

Esta placa es un diseño de referencia compacto de 360 VCC y 100 W para aplicaciones de aviónica, que funciona con un rango de tensión de red de 90 VCA a 130 VCA y un rango de frecuencia de 400 Hz a 800 Hz. Para corregir el factor de potencia y al mismo tiempo minimizar el contenido armónico de la corriente de entrada se utiliza una corrección del factor de potencia (PFC) de modo de transición (CCM) continuo monofásico basada en el UCC28180.

Funciones
  • Elevador PFC monofásico simple con UCC28180         
  • Diseñado para aplicaciones de aviónica         
  • Cubre el rango de 400 Hz a 800 Hz         
  • PCB de 118.75 mm x 47.63 mm     
Opciones de tensión de salida PMP31164.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 130
Tensión de salida (Nom) (V) 360
Amperímetro de salida (Máx) (A) .28
Potencia de salida (W) 100.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^PFC- Boost
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT378.PDF (1193 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCM5.PDF (165 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCM4.PDF (235 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCM7.ZIP (554 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGM8.ZIP (100 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCM6.PDF (594 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCM3.PDF (188 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 100W CCM PFC Boost Converter Reference Design for Avionics PDF | HTML 12/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos