PMP31190

Información general

Este diseño de referencia consta de un cargador de batería de reserva CA/CC con salidas del sistema y de batería. Un buck-boost bidireccional de 4 interruptores carga la batería y suministra la carga del sistema. El LaunchPad™ opcional desactiva las secciones de potencia principales, lo que reduce la potencia en espera a la vez que recoge parámetros para telemetría.

Funciones
  • Basado en un cargador bidireccional buck-boost de 4 SW BQ25751
  • Interruptor automático de alimentación primaria (CA) a secundaria (CC)
  • Gestión directa de la ruta de alimentación
Opciones de tensión de salida PMP31190.1 PMP31190.2
Tensión de entrada (Min) (V) 95 23
Tensión de entrada (Máx) (V) 132 25
Tensión de salida (Nom) (V) 24 27.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 4
Potencia de salida (W) 96 111.2
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Flyback- PFC Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT429.PDF (1199 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMEA5.PDF (476 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMEA7.PDF (428 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMEA6.ZIP (4815 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY7.ZIP (182 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMEA4.PDF (2636 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMEA3.PDF (807 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28810 — Controlador de potencia de iluminación LED

Hoja de datos: PDF
CI para cargador de batería

BQ25751 — Controlador buck-boost de carga de batería de plomo-ácido de 70 V, controlado por I²C o independient

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PFC Flyback and Charger Reference Design PDF | HTML 17/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos