PMP31210

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor reductor de 700 W que utiliza el dispositivo LM5143A-Q1. Gracias a los reducidos tiempos muertos, los controladores robustos y la posibilidad de ajustar individualmente los márgenes ascendentes y descendentes, la eficiencia resultante es del 98 %. La superficie de la placa se minimiza al reducirse las pérdidas. Tiene 150 mm × 125 mm con un perfil bajo de 12 mm o 15 mm, según el inductor seleccionado. La refrigeración forzada o un disipador de calor montado en un chasis ofrecen un amplio margen para aumentar la potencia de salida. Utilizando opciones de refrigeración adicionales, la corriente de salida se puede aumentar hasta 60 A continuos y más. El funcionamiento intercalado reduce la tensión cuadrática media (RMS) en el condensador de entrada y la ondulación en la entrada y la salida. Se proporciona un filtro de entrada de la EMI genérico de dos etapas.

Funciones
  • La fuente de alimentación ofrece hasta 700 W continuos y una potencia de salida máxima de hasta 1 kW.
  • La topología reductora de cuatro fases intercaladas proporciona rechazo de ondulaciones.
  • El rango de entrada extendido (en comparación con el PMP31202) hace que el diseño sea una opción excelente para aplicaciones de camiones.
  • Este diseño de referencia consta de todos los componentes y ha sido probado en un laboratorio.
Opciones de tensión de salida PMP31210.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 58
Tensión de salida (Nom) (V) 13.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 690
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT319.PDF (1660 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB85.PDF (336 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB84.PDF (240 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB86.ZIP (1392 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC4.ZIP (239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB71.PDF (1921 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB83.PDF (383 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 65 V y doble salida con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

Esta herramienta independiente facilita y ayuda en el diseño de un regulador buck CC basado en el controlador buck CC sincrónico LM5143-Q1 con bajo IQ. El usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 42 V y doble salida con IQ ultrabaja LM25143-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 42 V de baja IQ y doble salida para automoci LM5143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 65 V y doble salida con IQ ultrabaja LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31202 — Diseño de referencia de un convertidor reductor tetrafásico de 700 W PMP31210 — Diseño de referencia de convertidor reductor tetrafásico de 700 W con rango de tensión de entrada am
Placa de evaluación
LM5143-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de doble canal para automoción

LM5143DESIGN-CALC — LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 9/05/2022
Productos
Controladores de CC/CC
LM25143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 42 V y doble salida con IQ ultrabaja LM25143-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 42 V de baja IQ y doble salida para automoci LM5143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 65 V y doble salida con IQ ultrabaja LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31202 — Diseño de referencia de un convertidor reductor tetrafásico de 700 W PMP31210 — Diseño de referencia de convertidor reductor tetrafásico de 700 W con rango de tensión de entrada am
Placa de evaluación
LM5143-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de doble canal para automoción

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba 4-Phase Buck 700-W Reference Design (Extended Input Voltage Range) PDF | HTML 17/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos