Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5143DESIGN-CALC

LM5143-Q1 Controller Quickstart Design Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0F
Fecha de publicación: 9/05/2022
Productos
Controladores de CC/CC
LM25143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 42 V y doble salida con IQ ultrabaja LM25143-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 42 V de baja IQ y doble salida para automoci LM5143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 65 V y doble salida con IQ ultrabaja LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31202 — Diseño de referencia de un convertidor reductor tetrafásico de 700 W PMP31210 — Diseño de referencia de convertidor reductor tetrafásico de 700 W con rango de tensión de entrada am
Placa de evaluación
LM5143-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de doble canal para automoción

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc229 or www.ti.com/lit/xx/snvc229f/snvc229f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC229. Please update any bookmarks accordingly.