PMP40328

Información general

El PMP40328 es un diseño de referencia de 9 V y 5 A máximo para aplicaciones de adaptador de alta frecuencia y alta densidad. La solución implementa un controlador de retorno de abrazadera activa de alta eficiencia UCC28780 y un controlador de rectificador secundario UCC24612-2. La eficiencia está en torno al 90 % a carga completa. El UVLO de entrada y el OVP, OCP y SCP de salida integrados mejoran la confiabilidad del sistema eléctrico. El diseño se logró en un formato compacto (52 mm × 31 mm × 31 mm).

Funciones
  • Conmutación de tensión cero a través de una entrada de CA universal
  • Rectificador sincrónico mediante detección de voltaje de drenaje a fuente
  • Incluye UVLO de entrada, OVP, OCP y SCP de salida integrados
  • Compatible con el protocolo USB PD PPS de 6.2 V y 5 A a 9 V y 5 A
  • Tamaño L × W × H 52 mm × 31 mm × 31 mm
Opciones de tensión de salida PMP40328.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 45
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE28.PDF (600 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUX3.PDF (206 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUX2.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUX5.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB9.ZIP (698 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUX4.PDF (1454 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUX1.PDF (187 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET

El PMP40328 es un diseño de referencia de 9 V y 5 A máximo para aplicaciones de adaptador de alta frecuencia y alta densidad. La solución implementa un controlador de retorno de abrazadera activa de alta eficiencia UCC28780 y un controlador de rectificador secundario UCC24612-2. La eficiencia está (...)
Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40328 — Diseño de referencia de adaptador de retorno de abrazadera activa de alta densidad de potencia y alt
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40328 — Diseño de referencia de adaptador de retorno de abrazadera activa de alta densidad de potencia y alt

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP40328 Test Results 19/12/2017
Nota sobre la aplicación Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28/06/2019
Nota sobre la aplicación Designing with the ATL431LI 27/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos