UCC28780EVM-002

UCC28780EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo UCC28780EVM-002 demuestra alta eficiencia y alta densidad para un adaptador fuera de línea de 45 W que utiliza el controlador de retorno de abrazadera activa de UCC28780 a una alta frecuencia nominal de 300 kHz, mediante circuitos integrados de potencia MOSFET de GaN, NV6115 y NV6117. El EVM también utiliza el controlador rectificador sincrónico de UCC24612 en el lado secundario. La salida se regula a 20 Vdc en un rango de tensión de entrada de 90 Vac a 264 Vac. El controlador UCC28780 funciona en varios modos adaptativos para minimizar la pérdida de potencia en todos los rangos de carga y línea.

Funciones
  • Convertidor de CA a CC de 20 V y 45 W con controlador de retorno de abrazadera activa, IC de potencia MOSFET de GaN y rectificación sincrónica
  • Alta eficiencia (>94 %), alta densidad de potencia (>20 W/pulg.3), baja potencia en modo de espera (55 mW) y alta frecuencia de conmutación (300 kHz)
  • Supera los requisitos de eficiencia del Código de Conducta de la UE y del Departamento de Energía de EE. UU.
  • La función de modo de carga adaptativo mantiene una alta eficiencia incluso con cargas ligeras
  • Este módulo de evaluación está probado y disponible para pedidos e incluye una Guía del usuario.

  • Pautas de seguridad del usuario del EVM de alta tensión (SLVT174)

Controladores de CA/CC
UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

 

Referencias de tensión en derivación
ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40328 — Diseño de referencia de adaptador de retorno de abrazadera activa de alta densidad de potencia y alt
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP40328 — Diseño de referencia de adaptador de retorno de abrazadera activa de alta densidad de potencia y alt
Modelo de simulación

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET

UCC24612 SIMPLIS Model (Rev. A)

close
Versión: null
Fecha de publicación: 30/01/2018
Productos
Controladores de CA/CC
UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
UCC28780EVM-002 — EVM UCC28780 de CA/CC de retorno de 45 W y pinza activa con GaN FET
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) 7/02/2018
Certificado UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Intelligently control an active clamp flyback PDF | HTML 1/03/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
UCC24612-1EVM — Placa de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado sec

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP40328 — Diseño de referencia de adaptador de retorno de abrazadera activa de alta densidad de potencia y alt

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos