PMP41062

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia integrado de suministro de energía (PD) y carga USB Type-C® para baterías de 4 a 10 celdas para aplicaciones como cargador de herramientas eléctricas con puerto USB Type-C, aspiradora, estación de energía portátil y más. Con el TPS25751, un controlador de PD USB Type-C altamente integrado que contiene un conmutador de ruta de alimentación confiable y totalmente administrado en el interior para reducir el tamaño y los componentes externos. Es fácil configurar la especificación de potencia en función de la aplicación del usuario a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) en línea, lo que reduce la complejidad del diseño. El controlador de PD funciona con el controlador de cargador de batería externo BQ25756 a través de una comunicación I2C simple. Este diseño de referencia puede admitir la carga de baterías con un máximo de 100 W a través de una fuente de entrada compatible con USB PD 3.0 y proporcionar una salida máxima de 20 V/5 A en modo OTG (On the Go). Gracias a su gran integración y diseño simple la lista de materiales (BOM) tendrá un costo menor, su tamaño será más pequeño y se reducirá el tiempo de comercialización.

Funciones
  • Admite la carga de baterías de 4 a 10 celdas con una potencia máxima de 100 W
  • Admite el modo OTG (Source Mode)
  • Compatible con el protocolo USB PD3.0
  • Alta integración del conmutador de ruta de alimentación
  • Transición perfecta entre reductor, reductor de impulso y elevador para optimizar la eficiencia en un amplio rango de entrada y salida
  • Alta eficiencia del 96.1 % con carga completa
Opciones de tensión de salida PMP41062.1 PMP41062.2 PMP41062.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 12 24 42
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 2.25
Potencia de salida (W) 36 72 94.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT349A.PDF (1807 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBU0.PDF (342 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBT9.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBU2.ZIP (3011 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH0.ZIP (857 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBU1.PDF (2090 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBT8.PDF (949 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25756 — Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R3 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable
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
* Informe de prueba 100W Integrated USB Type-C® and USB Power Delivery Bidirectional Charger Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 3/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos