PMP41115

Información general

Este diseño de referencia es un cargador USB Type-C y USB Power Delivery (PD) integrado para baterías de 10 a 12 celdas para aplicaciones como bicicletas eléctricas, bancos de energía de alta capacidad y aplicaciones de centrales eléctricas portátiles. El diseño incorpora controladores USB PD3.1 TPS26750 y TPD4S480, un protector de puerto USB de rango de alimentación extendido (ERP) de 48 V junto con el BQ25756, un controlador buck-boost de cuatro interruptores para lograr completamente la función USB PD3.1 con una capacidad de alimentación de 240 W. El controlador de PD funciona con el controlador de cargador de batería BQ25756 a través de una comunicación I2C. El BQ25756 admite una entrada de amplio rango con configuración de buck-boost de cuatro interruptores y permite una transición sin problemas entre los modos de funcionamiento de buck, boost y buck-boost para proporcionar un diseño de carga altamente eficiente, preciso y confiable. El TPD4S480 proporciona protección contra cortocircuitos a VBUS, sobretensión y descargas electrostáticas (ESD) de 48 V que permiten un funcionamiento confiable y seguro. El diseño logró una eficiencia de carga completa del 97.6 %.

Funciones
  • Compatible con el protocolo EPR USB PD3.1
  • Admite baterías de 10 a 12 celdas
  • Potencia de doble función (DRP) con capacidad máxima de 240 W
  • Proporcionan protección VBUS contra cortocircuitos de 48 V
  • Transición perfecta entre buck, buck-boost y boost en un amplio rango de entrada y salida
  • Eficiencia completa de carga del 97.6 %
Opciones de tensión de salida PMP41115.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 48
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT407.PDF (4790 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDD6.PDF (354 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDD7.PDF (144 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDE0.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDE1.PDF (152 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDD9.ZIP (2811 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMDD8.ZIP (5047 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGS2B.ZIP (414 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGS1B.ZIP (1110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDD4.PDF (2718 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDD5.PDF (443 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDD2.PDF (181 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMDD3.PDF (519 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25756 — Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74502H — Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga, OVP y accionamiento de compuert

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A24 — Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R1 — Módulo de alimentación de convertidor buck síncrono de 0.1 A, entrada de 3 V a 65 V y salida de 1 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R15 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.15 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R3 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD4S480 — Protector de puerto USB tipo C™ EPR de 48 V con sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design PDF | HTML 11/10/2024
Artículo técnico USB Type-C® and USB Power Delivery: Designing for both Extended Power Range and battery-powered systems (Rev. A) PDF | HTML 14/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos