PMP8955

Información general

This industrial charger reference design uses the LM5023 Quasi-Resonant Flyback controller to implement a 120VAC input design with CVCC output configured by microcontroller PWM control from 10 to 22.5V and output current from 200mA to 2A.

Funciones
  • Ouput voltage and current independently configured by PWM input
  • >83% efficency above 20W @21.2V output
  • 5V output provided for secondary side micro-controller
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU783.PDF (463 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDN6.PDF (140 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDN5.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC996.ZIP (195 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDN4.PDF (207 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358 — Amplificador operacional doble de 30 V y 700 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317L — Regulador de tensión lineal ajustable de 100 mA y 35 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP8955 Test Results 24/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos