PR2084

Información general

This reference design presents a complete power solution and low-cost, discrete sequencing circuit for the OMAP-L132, OMAP-L137, and OMAP-L138 processors.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVU733.PDF (744 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRAY5.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRAY4.PDF (100 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650061 — Convertidor reductor de 2.25 MHz con LDO doble y administración de energía IC (PMIC) de SVS

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

OMAP-L132 — DSP de punto flotante C674x de baja potencia + procesador Arm9 - 200 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

OMAP-L137 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PR2084 Test Results 9/05/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos