AFE7769DEVM

AFE7769DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AFE7769D es una plataforma de desarrollo para el transceptor de radiofrecuencia (RF) integrado AFE7769D. El AFE7769D es un transceptor multicanal de alto rendimiento, cuatro transmisiones, cuatro recepciones y dos retroalimentaciones (4T4R2FB). Cuenta con un motor integrado de predistorsión digital (DPD) de baja potencia y reducción del factor de cresta (CFR) para la linealización del amplificador de potencia (PA) y la reducción del valor máximo a medio (PAR).

El alto rango dinámico de las cadenas de transmisores y receptores permite a las estaciones base inalámbricas generar y recibir señales 2G, 3G, 4G y 5G, con rangos de RF de 600 MHz a 6 GHz. El estimador y corrector de la no linealidad del PA integrado proporciona soluciones DPD flexibles y eficientes para la linealización del PA en diferentes niveles de alimentación de salida del PA y bandas de frecuencia. El motor DPD integrado corrige la distorsión debida a la no linealidad del PA para señales de hasta 300 MHz de ancho de banda instantáneo dentro de un ancho de banda expandido de hasta 750 MHz.

El AFE7769D integra ocho transceptores serializadores/deserializadores (SerDes) compatibles con JESD204B/C capaces de ejecutar hasta 29.5 Gbps para transmitir y recibir datos digitales a través del conector de tarjeta intermedia FPGA (FMC) integrado. El diseño interactúa con nuestras soluciones de tarjetas de patrón/captura (TSW14J58EVM, se vende por separado), así como con muchos kits de desarrollo de matrices de compuertas programables en campo (FPGA).

El AFE7769DEVM incluye el generador de reloj LMK04828 para proporcionar relojes de referencia y referencia del sistema (SYSREF) al frontal analógico (AFE) y la tarjeta de captura (FPGA). El EVM funciona con una sola entrada de 6 V e incluye administración de alimentación completa. Las opciones de sincronización externa incluyen soporte para alimentar el reloj de referencia [para bucle de sincronización de fase (PLL) en el chip] o la frecuencia del canal (a 2x LO).

El programa incluido es una herramienta de programación basada en Python que se puede utilizar para configurar el AFE7769D en un modo definido por el usuario. Estas configuraciones se pueden guardar en formato .xls o .json y se denominan archivos de configuración. Posteriormente, el servidor (FPGA o ASIC) puede utilizar el archivo de configuración en la placa de aplicación para abrir el AFE7769D. El programa también se puede usar para configurar el AFE7769DEVM cuando dicho EVM está conectado a la PC. Latte puede ejecutarse en modo de simulación cuando no hay EVM conectado.

Funciones
  • Evalúe la familia de dispositivos de transceptores integrados AFE77xxD
  • Interfaz digital simplificada con JESD204B/C; admite velocidades de carril de hasta 29.5 Gbps
  • Motor DPD y CFR integrado para linealización PA y PAR
  • Solución de fichaje integrada con alimentación externa opcional
  • Esquema de administración de alimentación integrado
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

Hay disponibles recursos de diseño AFE77xxD para infraestructura inalámbrica. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AFE7769D-35EVM — Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación y CFR/DPD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AFE7769D-35EVM — Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación y CFR/DPD

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Controlador o biblioteca

AFE7769D-DESIGN — AFE7769D design files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE7769DEVM — Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación
Herramienta de diseño

RNSEM-3P-RNS802 — Small cell design resources with RNS802

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Transceptores RF
AFE7728D — Transceptor RF de dos canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7768D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado, 200 MHz AFE7769D — Transceptor RF de cuatro canales con dos rutas de retroalimentación y CFR/DPD integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AFE7769DEVM — Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación RNSEM-3P-RNS802 — RANsemi RNS802 SoC PHY de celda pequeña 5G para AFE77xxD
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Interfacing the TI AFE7769DEVM RF Transceiver With the Altera Arria 10 FPGA PDF | HTML 5/02/2025
Certificado AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14/10/2024
Certificado AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2024
Certificado AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2024
Certificado AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2024
Certificado AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2024
Certificado AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/01/2024
Certificado AFE7769DEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/11/2022

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
HTK-3P-AGILEX-ESOM5U — Serie HITEK micro eSOM5 E para sistemas de comunicación compactos
Placa de evaluación
RNSEM-3P-RNS805 — Placa de demostración de unidad de radio de celda pequeña RANsemi RNS805 4G/5G para AFE77xxD RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — Placa de banda base de unidad de radio de celda pequeña RANsemi RNS805 4G/5G para AFE77xxD TSW14J58EVM — Generador de patrones/captura de datos: EVM de convertidor de datos con 16 carriles JESD204B/c de 1.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos

Videos