RS485-HF-DPLX-EVM

RS485-HF-DPLX-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) semidúplex RS-485 ayuda a los diseñadores a evaluar el rendimiento del dispositivo, ya que admite un rápido desarrollo y análisis de sistemas de transmisión de datos mediante cualquiera de los transceptores semidúplex SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x y SN65HVD96. La placa del módulo de evaluación (EVM) no dispone del dispositivo RS-485 soldado en ella. El usuario puede solicitar muestras o comprar cualquiera de los dispositivos semidúplex RS-485 de TI para realizar evaluaciones. Obtenga una lista completa de dispositivos compatibles en la guía del usuario del módulo de evaluación (EVM).

Funciones

El módulo de evaluación (EVM) le permite evaluar de forma rápida, fácil y precisa la familia de productos RS-485 de TI.

Hardware:
  • Placa de cableado impreso (PWB) del módulo de evaluación (EVM) semidúplex RS-485
  • Los conectores subminiatura versión A (SMA) roscados y los cabezales Bergstik sirven a modo de conexiones de E/S
  • Los conectores tipo banana sirven como terminales de entrada de alimentación de CC
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65176B — Transceptor de bus diferencial SN65HVD05 — Transceptor RS-485 de salida alta SN65HVD06 — Transceptor RS-485 de salida alta SN65HVD07 — Transceptor RS-485 de salida alta SN65HVD08 — Transceptor RS-485 de 3.3/5 V SN65HVD10 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V, 32 Mbps SN65HVD11 — Transceptor diferencial de 3.3 V SN65HVD1176 — Transceptor RS-485 PROFIBUS SN65HVD12 — Transceptor diferencial de 3.3 V SN65HVD1780 — Transceptor RS-485 de 70 V con protección contra fallas SN65HVD1780-Q1 — Transceptores RS-485 protegidos contra fallas con funcionamiento de 3.3 V a 5 V de calidad automotri SN65HVD1781 — Transceptores RS-485 de 70 V con protección contra fallas SN65HVD1782 — Transceptor RS-485 de 30 V con protección contra fallas SN65HVD1782-Q1 — Transceptores RS-485 protegidos contra fallas con funcionamiento de 3.3 V a 5 V de calidad automotri SN65HVD1785 — RS-485 de 70 V protegido contra fallas con modo común de -20 a +25 SN65HVD1786 — RS-485 de 70 V protegido contra fallas con modo común de -20 a +25 SN65HVD1787 — RS-485 de 30 V protegido contra fallas con modo común de -20 a +25 SN65HVD1794 — Transceptor RS-485 de 70 V protegido contra fallas con inversión de cable SN65HVD20 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado SN65HVD21 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado SN65HVD22 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado SN65HVD23 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado SN65HVD24 — Transceptor RS-485 de modo común ampliado SN65HVD3082E — Transceptor RS-485 semidúplex SN65HVD3085E — Transceptor RS-485 semidúplex de baja potencia SN65HVD3088E — Transceptor RS-485 semidúplex de baja potencia SN65HVD485E — Transceptor RS-485 semidúplex SN65HVD72 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 250 kbps SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps SN65HVD82 — Fuente de alimentación de 5 V RS-485 con protección IEC ESD SN65HVD888 — Transceptor RS-485 de corrección de polaridad de bus con protección IEC ESD SN65LBC176 — Transceptor de bus diferencial SN65LBC176A — Transceptores de bus diferencial SN65LBC182 — Transceptor 1/4 UL, ESD de 15 kV, semidúplex SN888C — Transceptor RS-485 de corrección de polaridad de bus con protección IEC ESD THVD1330 — Transceptor RS485 semidúplex de 3.3 V y 32 Mbps con protección IEC ESD THVD1400 — Transceptor RS-485, 3.3 V a 5 V, 500 Kbps, en encapsulado pequeño con IEC ESD de ±12 kV THVD1406 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3,3 V a 5 V y 500 Kbps con control de dirección automática y pro THVD1410 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1419 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección contra sobretensiones THVD1420 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V, 12 Mbps, en encapsulado pequeño opcional con protección IEC ES THVD1426 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3-V a 5-V y 12 Mbps con control automático de la dirección y p THVD1428 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección contra sobretensiones THVD1429 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección contra sobretensiones THVD1439 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V y 250 Kbps con protección integrada contra sobretensiones IEC de 4 THVD1439V — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V y 250 Kbps con protección integrada contra sobretensiones IEC de 4 THVD1449 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V y 12 Mbps con protección integrada contra sobretensiones IEC de 4 THVD1449V — Transceptor RS-485 de 12 Mbps con protección integrada contra sobretensiones IEC de 4 kV y soporte d THVD1450 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1500 — Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV THVD1505 — Transceptor RS-485 de corrección de polaridad de bus con protección IEC ESD THVD1520 — Transceptor RS-485 de 5 V de hasta 10 Mbps con protección IEC ESD de ±8 kV THVD2410 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección contra fallas de ±70 V con IEC ESD THVD2450 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección contra fallas de ±70 V con IEC ESD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RS485-HF-DPLX-EVM — Módulo de evaluación RS-485 semidúplex

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RS485-HF-DPLX-EVM — Módulo de evaluación RS-485 semidúplex

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé TIDEP-0101 — Diseño de referencia de protocolo de interfaz del codificador Tamagawa en AM437x
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
* EVM User's guide RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 1/09/2021
Certificado RS485-HF-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos