SN65LVDS31-33EVM

SN65LVDS31-33EVM

Haga su pedido ahora

Información general

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination Table, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-33EVM includes the SN65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS33 quad receiver. The SN65LVDS33 is a TIA/EIA-644 standard compliant LVDS receiver. The SN65LVDS33 receiver incorporates an enhanced common-mode input voltage range of -4 V to 5 V, as well as an active-failsafe circuit that provides operation over the entire input common-mode range. The receiver provides an input voltage range specification compatible with a 5-V PECL signal.

Funciones
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN55LVRA4-SEP — Receptor diferencial de alta velocidad y cuatro canales tolerante a la radiación SN55LVTA4-SEP — Controlador de línea diferencial de alta velocidad y cuatro canales tolerante a la radiación SN65LVDS31 — Controlador diferencial LVDS cuádruple de 400 Mbps y alta velocidad SN65LVDS31-EP — Transmisor LVDS cuádruple de producto mejorado SN65LVDS33 — Receptor LVDS cuádruple con rango de modo común de -4 V a 5 V SN65LVDS33-EP — Receptores de diferencial de alta velocidad de producto mejorado SN65LVDT33 — Receptor LVDS cuádruple con rango de modo común de -4 V a 5 V SN75LVDS31 — Controladores del diferencial de alta velocidad cuádruples
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060017 — Diseño de referencia de transmisión de señales SPI a través de la interfaz LVDS
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS31-33EVM — Evaluation Module for SN65LVDS31 and SN65LVDS33

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060017 — Diseño de referencia de transmisión de señales SPI a través de la interfaz LVDS
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado SN65LVDS31-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 16/02/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos